Dispositivo da banco per il test e la taratura delle chiavi dinamometriche / caliTEST-B

caliTEST-B
20000180
- Taratura secondo DIN EN ISO 6789:2017
- MCT basato su strumenti secondo VDI/VDE 2645-2
- Piattaforma software CEUS
- Sensori di coppia sostituibili
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationIl dispositivo di taratura è costituito da una base di montaggio per chiavi dinamometriche, da un'unità di azionamento con sensori di riferimento di coppia intercambiabili e da un sistema elettronico di misurazione e controllo. Le chiavi dinamometriche da tarare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità di azionamento tramite adattatori quadrati intercambiabili. Un supporto per la chiave liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda della configurazione del dispositivo di taratura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso