Dispositivo di test mobile cerTEST mobile per utensili dinamici / 5413-5392

Dispositivo di test mobile cerTEST mobile per utensili dinamici
5413-5392
20000163
  • Dispositivo di test mobile per il collaudo conforme di avvitatori fino a 500 Nm
  • Simulatori di giunti idraulici a controllo elettronico
  • Verifica del comportamento della coppia e della velocità di rotazione di avvitatori pneumatici ed elettrici
  • Prova di coppia di Chiave dinamometrica e di elettroutensili a impulso
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Il dispositivo di test è costituito da un'unità di base mobile con involucro avvolgente, che contiene i simulatori di giunti ibridi, il sistema elettronico di misurazione e controllo, un'unità idraulica e l'accumulatore. Come unità di valutazione e di funzionamento, viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sulla superficie di lavoro del dispositivo di test, è possibile posizionare fino a quattro diversi simulatori di giunti affiancati per testare gli utensili dinamici. Gli utensili dinamici da testare vengono accoppiati ai simulatori di giunti tramite adattatori quadrati come specificato nella norma DIN 3121. I simulatori di giunti, con i sensori di coppia e di angolo incorporati e il sistema di frenatura idraulica, consentono di simulare esattamente le durezze dei giunti che si verificano in situazioni reali e quelle necessarie per le prove di conformità alle norme. In questo modo, gli utensili rotanti possono essere testati consecutivamente in diverse simulazioni di giunti tutte le volte che è necessario e i dati raccolti possono essere documentati. Il dispositivo di test può essere azionato tramite un cavo di collegamento alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea, grazie a una batteria ricaricabile integrata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso