DTI375.08 Modulo registratore di dati nel manichino per manichino ES-2 e ES-2RE per impatto laterale / DTI375.12 WS5%

DTI375.12 WS5%
18032622
- Registra e memorizza i dati misurati durante il crash test
- Disponibile con 12 porte per collegare fino a 144 canali di misura. canali di misura
- Lettura dei dati con CrashDesigner attraverso la connessione Ethernet
- Il concetto di bus a quattro fili consente di ridurre al minimo il cablaggio del manichino.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of data acquisition
In-DummyIl registratore di dati è l'unità centrale per la registrazione dei valori di misura nel manichino come parte della tecnologia DTI (Digital Trasduttore Interface). Le 12 porte DTI, ciascuna con un massimo di 12 canali DiMod, consentono l'acquisizione dei dati fino a 144 canali di misura per manichino.
Caricamento in corso
Caricamento in corso