Gestione e taratura delle apparecchiature di misura, lingua: EN, in loco / Measuring equipment and calibration (VE)

Training details
Il monitoraggio e la taratura degli strumenti di misura e di prova sono obbligatori e specificati in vari standard. Esistono anche requisiti per i laboratori di taratura. Il seminario fornisce un'introduzione alla gestione metrologica e organizzativa corretta e mirata degli strumenti di misura. I partecipanti imparano come richiedere la taratura corrispondente e come definire gli intervalli di taratura. Inoltre, vengono presi in considerazione i requisiti più importanti della serie ISO9000 e della ISO 17025. Le basi per una gestione degli strumenti di misura orientata ai processi e conforme alle certificazioni e i suggerimenti per superare con sicurezza un audit completano i contenuti del seminario.
Contenuto del seminario
Parte I, Nozioni di base
- La tecnologia di misura in generale
- Il Sistema Internazionale di Unità di Misura SI
- Standard: ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- La taratura
- Tracciabilità
- Incertezza di misura o tolleranza?
- Contenuto del certificato di taratura
- Marchio di taratura Dichiarazione di conformità e regola decisionale nel certificato di taratura
- DKD/DAkkS
- Accreditamento/laboratorio di taratura con accreditamento
Parte II, gestione delle apparecchiature di misura
- Gestione delle apparecchiature di misura e ISO 9000
- Classificazione delle apparecchiature di misura e di prova
- Determinazione degli intervalli di taratura
- Regole per la gestione delle apparecchiature di misura e di prova
- Creazione di un sistema di gestione delle apparecchiature di misura
- Pianificazione delle tarature
- Test di sicurezza elettrica DGUV A3
- Prova di capacità della macchina MFU
- Capacità delle apparecchiature di misura
Obiettivo
Applicazione delle conoscenze metrologiche di base nel lavoro quotidiano, ad esempio come amministratore di apparecchiature di misura o rappresentante della gestione della qualità.