Manicotto distanziatore conduttivo per Sensori di pressione della cavità senza cavo, connettore M4, D7x70 / 1720A3

1720A3
18035931
- Manicotto distanziatore conduttivo (lunghezza: 70 mm)
- M4x0,35
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °CApplications
Monitoring and control in injection moldingManicotto distanziatore conduttivo Tipo 1720A3 per sensori con connettore M4x0,35.
Caricamento in corso
Caricamento in corso