Misurazione della forza con sensori piezoelettrici, lingua: DE, in loco / Piezoelectric force measurement (VD)

Piezoelectric force measurement (VD)
44002841
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Training details
Duration [days]
1Location
On-siteLanguage
GermanTrainings by application
ForceQuesto corso di base fornisce un'introduzione alla tecnologia di misura piezoelettrica e fornisce informazioni essenziali sul dimensionamento, l'installazione e la manutenzione dei sensori di forza. Nei workshop i partecipanti scopriranno il modo corretto di installare e controllare i sensori e come vengono messe in servizio le catene di misura (amplificatori da laboratorio e industriali). Grazie a esempi pratici di applicazione, prenderanno anche confidenza con le diverse varianti di montaggio. A tale scopo verranno fornite catene di misura e materiale di montaggio.
Contenuto del seminario
- Progettazione, principio di funzionamento e installazione dei sensori piezoelettrici di forza
- Determinazione della pretensione e dei limiti di carico ammissibili
- Concetto di connessione in serie e shunt
- Progettazione della Catena di Misura
- Linee guida per la taratura
Obiettivi
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di progettare, mettere in funzione e mantenere il proprio impianto di prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso