Asse elettromeccanico NCFE, Servo Pressa, 10 kN, corsa 350 mm, velocità 250 mm/s, senza freno di stazionamento (N) / 2162A010350NT (ES)

Asse elettromeccanico NCFE, Servo Pressa, 10 kN, corsa 350 mm, velocità 250 mm/s, senza freno di stazionamento (N)
2162A010350NT (ES)
18043122
  • Servo pressa per assemblaggi semplici e a costi contenuti
  • Campo di misura: 10 kN
  • Corsa di 350 mm
  • 250 mm/s di velocità, senza freno di stazionamento (N)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Required force
10 kN
Product type
Joining module type
NCFE
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
350 mm
Motor brake
No holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso