Prolunga monitor per il sistema di monitoraggio del processo maXYmos TL e NC / 5877AZ000

5877AZ000
18005236
- Touch screen a colori da 10,4" e slot USB frontale
- Collegabile in cascata con un massimo di otto moduli di misura e valutazione (MEM)
- Pannello frontale, montaggio a tavolo o a parete
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Technology
TFT-LCDIl modulo di visualizzazione (DIM) per i sistemi di monitoraggio dei processi maXYmos TL e NC serve come interfaccia uomo-macchina per la configurazione del sistema e la visualizzazione delle curve di valutazione. Un DIM può essere utilizzato con un massimo di otto moduli di misura e valutazione (MEM). Il modulo display è dotato di uno slot posteriore per il collegamento diretto con un MEM integrato, ma può anche essere installato separatamente sulla scrivania o a parete.
Con questo display opzionale, le versioni maXYmos TL e NC possono essere utilizzate direttamente in loco.
Le foto e le illustrazioni mostrano il prodotto in parte con gli accessori e nel contesto applicativo. Per la portata dell'ordine, consultare la scheda tecnica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso