Trasduttore di forza per ruote dinamometriche RoaDyn Racing per applicazioni racing come F1 e GT3 / 9228A RoaDyn Racing

9228A RoaDyn Racing
18049681
- Tempo di impostazione minimo: pronto per la misurazione in un minuto
- Facilità d'uso, nessun supporto necessario dopo 2 ore di formazione
- L'elettronica ad anello consente il libero accesso al dado centrale
- Perfetto per ruote da 18'', altre su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testingRoaDyn Racing: Perfezionate la vostra strategia di gara e ottimizzate la gestione degli pneumatici in base alle forze reali misurate sulle ruote! Il trasduttore di forza per ruote dinamometriche (WFT) RoaDyn Racing è stato sviluppato per le applicazioni da corsa.
Si distingue per la facilità d'uso senza compromettere la qualità della misurazione.
Grazie all'elettronica integrata, alla memorizzazione dei dati e all'alimentazione a batterie ricaricabili, non sono necessari cavi o componenti elettronici nel veicolo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso