Sensore di alta pressione, M12 a sigillatura frontale, max 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
18005965
- Sensore piezoelettrico di alta pressione per eventi ad alta velocità
- Campo di misura: 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Robusto design a Sigillatura frontale
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore 6213B è un preciso Sensore di alta pressione con eccellente linearità e durata. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. La struttura antistrappo brevettata da Kistlers riduce al minimo la sensibilità alla coppia di serraggio e alle condizioni di montaggio. La filettatura di tipo M12x1 consente coppie di serraggio elevate e un design robusto con una durata eccellente. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, per tutti i sensori di alta pressione (tipi 6213, 6215 e 6217) viene utilizzato un anello di tenuta identico, riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso