Sensore di alta pressione, M10 Sigillatura frontale, max 6000 bar (87000 psi), AEP-97 incl. accessorio di montaggio / 6215A1

6215A1
18005973
- Sensore piezoelettrico di alta pressione per eventi ad alta velocità
- Campo di misura: 0 ... 6000 bar (0 ... 87000 psi)
- Elencato in AEP-97
- Accessori di montaggio inclusi (tipo 1327, 1353, 1300A25 + 1373A1)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
6000 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore Tipo 6215 è un sensore di alta pressione con un'eccellente durata e risposta in frequenza. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. Il sensore è specificamente accettato ed elencato nel Manual of Proof and Inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici.
Questo set comprende il trapano 1327, l'utensile per la finitura delle superfici 1300A25, il rubinetto per viti 1353 e la punta per la chiave dinamometrica 1373A1.
Caricamento in corso
Caricamento in corso