Sensore di alta pressione, M12 a tenuta frontale, max 2000 bar (29000 psi), connettore selezionabile / 6217A

The piezoelectric high-pressure sensors 6217A are designed for precise high-pressure measurements at high speeds.
6217A
18005976
  • Sensore piezoelettrico di alta pressione per eventi ad alta velocità, resistente alle vibrazioni
  • Campo di misura: 2'000 bar (29'000 psi)
  • Eccellente linearità (≤0,5%) e alta sensibilità (13 pC/bar)
  • Connettore selezionabile
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
2000 bar
Calibrations
Calibrated pressure range at room temperature [bar]
0 … 2000 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
2400 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<0.5 %FSO
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–13 pC/bar
Temperature coefficient of sensitivity
±0.02 %/°C
Axial acceleration sensitivity
<0.002 bar/g
Radial acceleration sensitivity
<0.002 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
180 kHz
Rise time
2 µs
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 200 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-50 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Tightening torque
20 N·m
Applications
Airbag closed vessel testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Mounting size
11 mm
Il sensore 6217A è un preciso Sensore di alta pressione con eccellente linearità e durata. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. Grazie all'alta sensibilità e all'eccellente linearità, il sensore è adatto per misurazioni in campi parziali. Il connettore di uscita può essere scelto a piacere (KIAG 10-32, BNC e TNC), aumentando ulteriormente la flessibilità. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, l'identico anello di tenuta viene utilizzato per tutti i sensori di alta pressione (tipi 6213, 6215 e 6217), riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso