Sensore di alta pressione, M12 a tenuta frontale, max 2000 bar (29000 psi), connettore KIAG 10-32 / 6217AA02000

6217AA02000
18025574
- Sensore piezoelettrico di alta pressione per eventi ad alta velocità, resistente alle vibrazioni
- Campo di misura: 2000 bar (29000 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%) e alta sensibilità (13 pC/bar)
- Connettore KIAG 10-32
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore 6217A è un preciso Sensore di alta pressione con eccellente linearità e durata. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misurazioni ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. Grazie all'alta sensibilità e all'eccellente linearità, il sensore è adatto per misurazioni in campi parziali. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, l'identico anello di tenuta viene utilizzato per tutti i sensori di alta pressione (tipi 6213, 6215 e 6217), riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso