Sensore di alta pressione (700°C) per il monitoraggio delle turbine a gas e la termoacustica, ø 9,5 mm / 6021B

6021B
18044172
- Sensore di alta pressione altamente affidabile
- Temperatura di esercizio: -55 ... 700 °C
- Temperatura di funzionamento a breve termine: -55 ... 1000°C
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
100 barMaximum pressure value you want to measure.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso