Sensore di corrente e di impulsi di corrente, AC/DC, per diametro del filo da 2,7 a 3 mm / M703AHSI

M703AHSI
20000081
- Sensore di corrente e di impulsi di corrente AC/DC
- Campi di misura: ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Applicabile per fili di diametro 2,7 ... 3,0 mm
- Tensioni di alimentazione: 5 ... 10,5 VDC (M703A); 9 ... 20 VDC (M703B)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso