Sensore di corrente e di impulsi di corrente, AC/DC, per diametro del filo da 4,5 a 5 mm / M705AHSI

M705AHSI
20000082
- Sensore di corrente e di impulsi di corrente AC/DC
- Campi di misura: ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Applicabile per fili di diametro 4,5 ... 5,0 mm
- Tensione di alimentazione: 5 ... 10,5 VDC
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso