Sensore di distanza induttivo, campo di misura 0 ... 2 mm, uscita analogica 0 ... 10 VCC, 8 x 16 mm, Estremità libera del cavo / IS-8-16-1-A

IS-8-16-1-A
18037263
- Sensore di distanza induttivo con campo di misura di 0 ... 2 mm
- Dimensioni: LxL (mm) 8x16
- Tensione di uscita analogica: 0 ... 10 VCC
- Connessione: Estremità libera del cavo
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Metrological characteristics
Linearity
±3 %FSOLinearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso