Sensore per la misura della forza frenante su veicoli ferroviari con freni a tamburo / 9305B1B

Sensore per la misura della forza frenante su veicoli ferroviari con freni a tamburo
9305B1B
18036486
  • Sensore di forza del freno a ganasce per veicoli ferroviari
  • Gamma di forze fino a 60 kN
  • Connettore di segnale: BNC negativo.
Upon request
On request
Log in to myKistler to see prices
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
50 kN
Interfaces
Connector type
BNC (negative)
Loading
Loading
Loading