Sensore di pressione della cavità, misura diretta (ø6 mm, 200 bar) / 6172B

6172B
18035282
- Sensore di pressione della cavità (campo di misura: 0 ... 200 bar)
- A filo singolo o coassiale intercambiabile
- La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
- Sensore al quarzo Highsense
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Il Sensore di pressione della cavità piezoelettrico Tipo 6172B è dotato sia di Highsense che di Unisens® (sensibilità unificata).
Caricamento in corso
Caricamento in corso