Sensore di pressione della cavità, misura senza contatto, M5, con cavo unipolare (lunghezza 1,5 m) e connettore Tipo 1839 / 9247AE

9247AE
18007510
- Sensore di pressione della cavità per la misura senza contatto di alte pressioni
- Misura della pressione della cavità dietro la parete della cavità, senza impronte sulla parte in plastica
- Misura indiretta della pressione di iniezione nell'ugello
- Dimensioni compatte per l'installazione
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-1400 … 1400 μεIl pin per la misurazione della deformazione tipo 9247AE misura forze di quasi tutte le dimensioni in modo indiretto. Precaricato per la misurazione di forze di trazione e compressione, può essere montato praticamente a qualsiasi profondità nella struttura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso