Sensore di pressione di riferimento, tenuta conica M10, max 8000 bar (116000 psi), linearità 0,3%. / 6963A8000

6963A8000
18006831
- Sensore di riferimento per la taratura di sensori di pressione piezoelettrici
- Ottima linearità dello 0,3%.
- Taratura tracciabile (ISO 17025)
- Progettato per ottimizzare la stabilità e l'affidabilità
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
8000 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore di pressione di riferimento Kistler tipo 6963A8000 è ideale come standard di lavoro per la taratura dei sensori di pressione piezoelettrici. Gli adattatori di grandi dimensioni riducono al minimo gli effetti della sensibilità di montaggio e dei transitori termici (ad esempio, dovuti al contatto con il sensore). Questo sensore di riferimento offre un'eccellente linearità per garantire calibrazioni precise.
Caricamento in corso
Caricamento in corso