Sensore di alta pressione per misure in alloggiamento cartuccia, 3/8-24UNF a tenuta stagna, per eventi impulsivi fino a 1500 bar (21700 psi) / 6239ABA

6239ABA
18034198
- Sensore di pressione con campo di 1500 bar (21700 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Accettato da SAAMI
- 3/8-24UNF Sigillatura delle spalle
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1500 barMaximum pressure value you want to measure.
Il sensore di pressione tipo 6239ABA offre una linearità accurata e una durata eccellente, anche in condizioni difficili. La configurazione della Sigillatura delle spalle 3/8-24UNF consente di effettuare misure di pressione convenzionali, nonché misure tangenziali di pressioni a pallini. Il cristallo Ki85, di proprietà del costruttore, consente di effettuare misure estremamente precise a campi parziali, grazie all'elevata sensibilità e alla grande linearità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso