Sensore di pressione piezoelettrico (PE), Trasduttore di pressione in miniatura ad alta sensibilità (250 bar / 3626 psi) / 601CAA

601CAA
18030797
- Sensore di pressione con campo di misura fino a 250 bar (3626 psi)
- Intervallo di temperatura operativa: da -196 a 350°C (da -321 a 662°F)
- Membrana ottimizzata per elevati shock termici
- Uscita di carica (PE)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
I sensori di pressione in miniatura della serie 601C, grazie alla loro alta sensibilità, sono adatti a una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pulsazioni di pressione molto piccole. Inoltre, il diaframma ottimizzato garantisce misure di pressione dinamica accurate, anche quando il diaframma è contemporaneamente esposto a un forte shock termico.
Caricamento in corso
Caricamento in corso