Sensore di pressione piezoelettrico (PE), Trasduttore di pressione in miniatura per misure altamente dinamiche (1000 bar / 15000 psi) / 603CAA

603CAA
18031492
- Sensore di pressione con campo di misura fino a 1000 bar (15000 psi)
- Intervallo di temperatura operativa: da -196 a 200°C (da -321 a 392°F)
- Progettazione del sensore con compensazione dell'accelerazione
- Uscita di carica (PE)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1000 barMaximum pressure value you want to measure.
I sensori di pressione in miniatura della serie 603C, grazie alla loro elevata frequenza naturale, sono adatti a una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare transitori di pressione altamente dinamici. La compensazione dell'accelerazione garantisce misure affidabili anche in condizioni di forte vibrazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso