Sensore di spostamento, trasduttore lineare assoluto potenziometrico, 0 ... 500 mm / 2121A500

2121A500
18001197
- Campo di misura elettrico definito: 0 ... 500 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +100°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 4 pin M12x1 spina
- Alta classe di protezione IP65
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Operating force (horizontal)
≤6.0 NOperating force (vertical)
≤11.0 g/msSensore di spostamento con resistenza e percorso collettore in plastica conduttiva su substrato rinforzato con fibra di vetro e molla di ritorno interna per misure dirette di spostamento e tolleranza e per il rilevamento continuo della posizione. Le caratteristiche includono un design robusto con un'elevata classe di protezione e un'eccezionale precisione, una lunga durata, un facile montaggio e un campo di misura elettrico definito da 75 a 750 mm. Il sistema di raschiamento è montato sull'asta di azionamento ed è accoppiato senza gioco. Ciò garantisce la massima precisione e una durata molto lunga. La serie può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria meccanica e automobilistica, nonché nell'automazione e nella robotica, combinando una notevole robustezza con un'elevata precisione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso