Sensore di spostamento, trasduttore lineare assoluto potenziometrico con molla di ritorno interna di spostamento, 0 ... 10 mm / 2124A10

2124A10
18043642
- Campo di misura elettrico definito: 0 ... 10 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +85°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 3 poli M8x1 spina
- Classe di protezione IP40
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Sensore di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva per misure dirette di spostamento e tolleranza e per il rilevamento continuo della posizione. La serie può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria meccanica e automobilistica, nonché nell'automazione e nella robotica, combinando una notevole durata di vita con un'elevata precisione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso