Sensore di distanza induttivo, interruttore di prossimità con distanza di commutazione 1,5 mm, ø 4 x 25 mm, Estremità libera del cavo / IS-4-25-1,5

IS-4-25-1,5
18037188
- Sensore di distanza induttivo con distanza di commutazione 1,5 mm
- Dimensioni: DxL (mm) 4x25
- Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
- Connessione: Estremità libera del cavo
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso