Sensore di distanza induttivo, interruttore di prossimità con distanza di commutazione 0,6 mm, M4 x 22 mm, estremità libera del cavo / IS-M4-22-06

IS-M4-22-06
18037187
- Sensore di distanza induttivo con distanza di commutazione 0,6 mm
- Filetto: M4x22
- Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
- Connessione: Estremità libera del cavo
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso