Sensore piezoelettrico, Pin di misura longitudinale miniaturizzato (M5) per pressione della cavità e dell'iniezione / 9239B

9239B
18045736
- Miniatura del perno di misura longitudinale con cristallo Kistler ad alta sensibilità
- Il sensore più piccolo possibile per uno spazio limitato
- Nessuna impronta sulla parte in plastica
- Unico sul mercato
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
3000 barMaximum pressure value you want to measure.
Sensore piezoelettrico per il monitoraggio di forze e deformazioni in macchine e utensili. Questo perno di misura estremamente compatto e ad alta sensibilità longitudinale viene utilizzato per la misura senza contatto della pressione della cavità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso