Sensore di coppia ad albero, Trasduttore di coppia a doppio campo (campi di misura da 0,2 Nm a 5 kNm) / 4503B

Sensore di coppia ad albero, Trasduttore di coppia a doppio campo (campi di misura da 0,2 Nm a 5 kNm)
4503B
18030439
  • Sensore a doppio campo con due campi di misura della coppia calibrati separatamente
  • Adatto per misure statiche e dinamiche con una frequenza di taglio (-3 dB) di 10 kHz
  • Precisione molto elevata grazie all'errore di linearità, compresa l'isteresi, di solo 0,05 %.
  • Funzionamento fino a 50000 1/min
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
5000 N·m
Measuring range [N·m]
0.2 … 5000 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Rotating
Mechanical properties
Limiting Torque
150 %
Metrological characteristics
Linearity including hysteresis
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
0.05 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.05 %FSO
Dual-range
Yes
Accuracy class strain gauge
0.05
Electrical properties
Output signal type
Voltage, Frequency, Digital
Supply voltage range
11 … 30 V
Influence quantities
Temperature influence zero point
0.05 %FSO/10K
Temperature influence nominal value
0.05 %FSO/10K
Dynamical properties
Maximum speed [rpm]
Select the category in which the torque to be measured falls.
50000 rpm
Group delay
<220 µs
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
10 … 60 °C
Sensor design
Shaft type
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, eVTOL / UAV / drone testing, Rocket and jet engine testing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Electrical connection
12-pin or 7-pin built-in connector
Angle / speed output
8192 pulses/revolution
Dimensions and materials
Casing material
Anodized aluminum
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso