Sensori di coppia ad albero, trasduttore di coppia di base di linea (campi di misura da 1 a 1000 Nm) / 4520A

4520A
18026217
- Esente da manutenzione grazie alla trasmissione del segnale senza contatto
- Velocità fino a 10000 1/min
- Misura integrale della velocità con 60 impulsi/giro
- Segnale di uscita analogica di ±0 ... 10 VDC
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
1000 N·mMeasuring range [N·m]
1 … 1000 N·mCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso