Sensori di misura forza di serraggio, valore nominale 25 kN / F-Sensor 5413-1952/25 25kN

- Sensori di misura forza di serraggio con presa di collegamento per cavi di misura
- Valore nominale: 25 kN
- Identificazione del codice automatico
- Adattatore per filettature da M4 a M24
Measuring ranges
I corpi di misura del Sensori di forza di serraggio tipo 5413-1952/ sono dotati di estensimetri e protetti da un alloggiamento in alluminio. Gli oggetti di prova sono adattati mediante adattamenti meccanici nelle corrispondenti misure di filettatura (opzionali) sul Sensori di forza di serraggio, dove gli adattamenti meccanici mediante ausili di centraggio integrati assicurano un'applicazione centrica della forza degli oggetti di prova nel corpo di misura. L'area di appoggio richiesta per i test secondo la norma DIN EN ISO 16047 può essere realizzata mediante slitte a rondella di tipo HH opzionali, fissate alla piastra di supporto da un supporto opzionale che ne impedisce la rotazione. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I Sensori di misura forza di serraggio vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i sensori di forza di serraggio vengono calibrati nel nostro laboratorio di taratura.