Set di precaricamento di alta qualità per sensori piezoelettrici di forza dei tipi 9031C e 9103C / 9420A31

- Set di elementi di pretensionamento per sensori di forza 9031C e 9103C
- Filettatura del bullone M10x1.0, lunghezza: 46 mm
- Forza di precarico massima: 40 kN
- Shunt: circa il 9%.
Mechanical properties
Questi elementi di precarico standardizzati sono utilizzati per il montaggio dei Trasduttori di forza ad anello piezoelettrici del tipo 9031C e 9103C. Un set di elementi di pretensionamento è composto da un bullone di pretensionamento (PB, ad alta resistenza, in acciaio inossidabile dello stampo), una bussola di centraggio (CS), due rondelle isolanti (IW) e un dado esagonale (HN). Questi accessori sono disponibili anche separatamente su richiesta. Si consiglia di precaricare i sensori piezoelettrici di forza con almeno il 20% della loro forza nominale per aumentarne la precisione. Inoltre, le forze di trazione e laterali previste hanno un'influenza decisiva sulle specifiche della forza di precarico. I dettagli sono riportati nella scheda tecnica e nel manuale del sensore corrispondente.