Set di precaricamento per sensori piezoelettrici di forza dei tipi 9011C e 9101C / 9422A11

9422A11
18007789
- Set di elementi di pretensionamento per sensori di forza 9011C e 9101C
- Filettatura del bullone M5x0.8, lunghezza: 25 mm
- Forza massima di precarico: 6 kN
- Shunt: circa l'8%.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Shunt
≈8 %Elementi di precarico standardizzati Tipo 9422A11 per l'installazione di trasduttori piezoelettrici di forza dei tipi 9011 e 9101. Questi elementi di precarico sono costituiti da una vite di precarico a testa cilindrica ottimizzata e da un manicotto di centraggio. Ulteriori accessori, come rondelle isolanti o anelli di distribuzione della forza, sono disponibili separatamente. La vite di precarico serve a precaricare un Trasduttore di forza ad anello per ottimizzare l'applicazione della forza nel campo di misura raccomandato. Se installato correttamente, il sensore piezoelettrico di forza fornisce risultati precisi con un'elevata accuratezza di ripetizione. In pratica, i sensori vengono precaricati meccanicamente durante l'installazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso