Set di precaricamento per sensori triassiali di forza dei tipi 9067C, 9068C e 9066C4 / 9451A

Set di precaricamento per sensori triassiali di forza dei tipi 9067C, 9068C e 9066C4
9451A
18007816
  • Per i sensori di forza triassiali 9067C, 9068C e 9066C4
  • Filettatura del bullone M20x1,5, lunghezza: 78 mm
  • Forza massima di precarico: 155 kN
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Questi elementi di pretensionamento standardizzati sono utilizzati per il montaggio di sensori di forza triassiali e trasduttori di forza ad anello monoassiali. Il set di pretensionamento standardizzato per sensori di forza uniassiali e triassiali contiene tutto il necessario per un'installazione ottimale: bullone, ghiera, anello di centraggio e, se necessario, un disco scorrevole. Per forze di precarico molto elevate che non possono essere imposte con una chiave, i due set 9455S e 9456S offrono una speciale ghiera di tensionamento superbolt. Questo permette di applicare forze enormemente elevate con una semplice chiave dinamometrica esagonale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso