Sistema di monitoraggio e controllo dei processi di fascia alta maXYmos TL ML per applicazioni mediche, campi di misura ridotti / 5877B2

- Sistema di monitoraggio del processo con tutte le funzioni TL standard
- Gestione degli utenti e audit trail
- Gestione avanzata delle porte
- Conformi alle norme FDA e MDR
Measuring ranges
maXYmos TL ML è sinonimo di valutazione di alto livello del processo dei segnali X-Y nella produzione di dispositivi medici e soddisfa i requisiti per il monitoraggio del processo secondo FDA e MDR.
È il primo sistema di monitoraggio dei processi a soddisfare i severi requisiti normativi per l'assicurazione della qualità nel settore medtech.
Applicazione
Il sistema di monitoraggio dei processi maXYmos TL ML registra, analizza e valuta le curve X-Y di due variabili misurate correlate. Il sistema consente di controllare e documentare in modo affidabile e indipendente la qualità di una singola fase di produzione di un assemblaggio o dell'intero prodotto. Ciò fornisce ai responsabili della produzione e dei processi le prove statistiche necessarie per aumentare la qualità e l'OEE.
Integrazione
maXYmos può essere completamente integrato in un sistema di controllo dell'impianto tramite Ethernet industriale o bus di campo, ma anche tramite OPC UA.
Grazie al display opzionale, maXYmos può essere utilizzato come sistema indipendente per la strumentazione di singole postazioni di lavoro. In alternativa, può essere gestito in remoto tramite VNC, accesso browser criptato o semplicemente commutando i segnali.
I dati sulla qualità possono essere memorizzati su un server tramite una rete di produzione o recuperati tramite chiavetta USB per gli strumenti a funzionamento isolato.
Le foto e le illustrazioni mostrano il prodotto in parte con gli accessori e nel contesto applicativo.
Alcune funzioni devono essere acquistate con una licenza e possono richiedere un firmware aggiornato. Per la portata dell'ordine, consultare la scheda tecnica.