Sistema di monitoraggio della temperatura FSI, Sensore di temperatura / 2069A10-Q0001

- Sensore di temperatura per i sistemi di monitoraggio della temperatura FSI
- Basso ingombro, leggerezza e design specifico per l'applicazione
- Sensore passivo, elettricamente non conduttivo
- Sensore ottico distribuito con immunità alle EMI
Operation and installation
Questo sensore a fibra ottica per applicazioni di monitoraggio della temperatura è un sensore di temperatura distribuito a più segmenti ottimizzato per l'uso in un ambiente ad alta tensione. Questo sensore è stato progettato per funzionare con gli interrogatori FSI (Fiber Segment Interferometry) di Kistler e fornire le informazioni necessarie per la gestione termica e l'ottimizzazione dell'architettura della batteria. I sensori FSI utilizzano una fibra unica contenente una serie di riflettori inscritti. Ogni coppia di riflettori crea un segmento di misura. Molti segmenti di una singola fibra possono essere misurati simultaneamente senza punti ciechi. Misurando accuratamente la temperatura lungo l'intera lunghezza della fibra, si ottengono più informazioni rispetto alle tecnologie alternative di rilevamento della temperatura. Grazie al loro design robusto e a basso ingombro, i sensori a fibra ottica possono essere facilmente integrati in una batteria ad alta tensione e sopportare un raffreddamento a liquido. Oltre al monitoraggio della temperatura della batteria, sono una soluzione ideale per gli ambienti sensibili alle EMI, come convertitori, inverter, condensatori e motori elettrici.