Sistema di monitoraggio della temperatura FSI, interrogatore / 2549AK1

- Unità di acquisizione dei dati per i sistemi di monitoraggio della temperatura FSI
- DAQ per un massimo di quattro sensori FSI (max. 88 segmenti di misura della temperatura)
- Uscita dati su Ethernet o CAN
- Frequenza di campionamento massima 25 kHz, risoluzione fino a 0,1°C
Operation and installation
L'interrogatore FSI è l'unità di acquisizione dei dati del nuovo sistema di monitoraggio della temperatura in fibra ottica di Kistler. Consente di misurare con estrema precisione la temperatura di una batteria EV in un ambiente ad alta tensione (HV), ad esempio. L'interferometria dei segmenti di fibra (FSI) è una tecnologia brevettata sviluppata da Kistler per la misurazione distribuita della temperatura lungo l'intera lunghezza della fibra. Questa tecnologia ottica unica misura le variazioni nei segmenti di rilevamento e, disaccoppiando la deformazione meccanica dagli effetti opto-termici, offre una soluzione per le misure di temperatura più esigenti, ad esempio nel settore automobilistico. Misurando i valori di temperatura lungo l'intera lunghezza della fibra, è possibile sostituire un gran numero di termocoppie HV con un unico Sensore di temperatura FSI di Kistler. È possibile collegare fino a quattro sensori di temperatura FSI multi-segmento a un singolo interrogatore FSI, con ogni fibra contenente fino a 22 segmenti di misura personalizzati in base al layout della batteria. I dati possono essere campionati fino a 25 kHz ed elaborati dall'interrogatore FSI per fornire misure dettagliate della temperatura sulla superficie della batteria. L'interfaccia utente fornisce una visualizzazione intuitiva dei dati in tempo reale, comprese le mappe di calore. Per comunicare con l'ambiente, l'interrogatore supporta CAN out ed Ethernet con XCP e Precision Time Protocol (PTP) per sincronizzare i dati con altri dispositivi. L'interfaccia utente "Kistler Cockpit" consente di impostare e visualizzare diverse unità DAQ Kistler da un unico PC.