Sistema di monitoraggio e controllo dei processi ComoNeo per lo stampaggio a iniezione, 8 Sensori di pressione della cavità, 2 x 4 canali e 8 sensori di temperatura / 5887A1

Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding / 5887A
5887A1
18034621
  • Sistema di monitoraggio e controllo dei processi con 8 ingressi di pressione della cavità con connettore a 2 x 4 canali
  • 8 ingressi di tensione per la temperatura della parete della cavità con 1 connettore a 8 canali
  • Frequenza di campionamento di 16 kHz per Canale
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
ComoNeo
Metrological characteristics
Measuring time
≤40 min
Electrical properties
Inputs machine signals
4
Measuring range machine signals
0,±10 V
Dynamical properties
Sampling rate per channel
16 kHz
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Digital outputs
24
Number of digital inputs
12
Dimensions and materials
Height
148 mm
Length
198 mm
Width
77 mm
Additional properties
Monitoring boxes
128

Il sistema di monitoraggio del processo ComoNeo per l'analisi, l'ottimizzazione, il monitoraggio e la documentazione dello stampaggio a iniezione basato sulla pressione della cavità è adatto a qualsiasi applicazione.

L'illustrazione mostra il ComoNeo con gli accessori, che non sono inclusi nella fornitura.

Caricamento in corso
Caricamento in corso