Sistema di monitoraggio e controllo dei processi ComoNeo per lo stampaggio a iniezione, 8 Sensori di pressione della cavità, 1 a 8 canali e 8 sensori di temperatura / 5887A2

5887A2
18034627
- Sistema di monitoraggio e controllo dei processi con 8 ingressi pressione della cavità con 1 connettore a 8 canali
- 8 ingressi di tensione per la temperatura della parete della cavità con 1 connettore a 8 canali
- Frequenza di campionamento di 16 kHz per Canale
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
ComoNeoIl sistema di monitoraggio del processo ComoNeo per l'analisi, l'ottimizzazione, il monitoraggio e la documentazione dello stampaggio a iniezione basato sulla pressione della cavità è adatto a qualsiasi applicazione.
L'illustrazione mostra il ComoNeo con gli accessori, che non sono inclusi nella fornitura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso