Statore KiTorq per tutti i rotori N1 (60 impulsi), con interfaccia PROFINET (RT/IRT) / 4542AN1A

4542AN1A
18020180
- Unità di valutazione di alta precisione per il sistema di misura KiTorq
- Utilizzo universale con diversi rotori
- Uscita di tensione e frequenza liberamente scalabile
- Frequenza di taglio ≤ 4 kHz e capacità IRT
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Frequency range of vibrational loads in 3 directions
10 … 2000 HzMechanical shock quantity
1000Mechanical shock acceleration
650 m/s2Mechanical shock duration
3 msDuration of vibrational loads in 3 directions
2.5 hAcceleration (amplitude) of vibrational loads in 3 directions
200 m/s2Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso