Termometro a infrarossi per installazioni Weigh In Motion / Infrared thermometer for installations

Infrared thermometer for installations
55242518
- Termometro per misurare la temperatura dell'asfalto durante l'installazione dei sensori Weigh In Motion di Lineas.
- Ricambio per kit di attrezzi tipo Z20015GC
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Termometro a infrarossi 3 in 1, rilevatore di tensione e torcia LED. Termometro a infrarossi preciso con puntatore laser singolo (-30 ... 500°C / -22 ... 932°F). Rilevatore di tensione CA senza contatto di facile utilizzo con indicazione LCD (60 ... 600 VCA). Torcia LED bianca ultra luminosa. Rapporto distanza/punto 8:1. Conserva la lettura della temperatura per 10 secondi. Facile commutazione dell'unità di misura °C / °F. Clip da tasca per un facile trasporto.
Caricamento in corso
Caricamento in corso