Sensori piezoelettrici per la taratura della forza di saldatura, segnale di uscita ibrido analogico ±10 V e IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D2

9831D2
18046485
- Sensori piezoelettrici per la taratura della forza di saldatura con funzionamento IO-Link opzionale con tempo di ciclo di 0,6 ms
- Uscita analogica: ±10 V con larghezza di banda di 6,25 kHz (sensibilità nominale di 1 V/kN)
- Set completo con adattatori per montaggio rapido e inserti intercambiabili
- Pronti a misurare fuori dalla scatola
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
45 kNSi tratta di un Sensori di forza di serraggio piezoelettrico con uscita di segnale ibrida (analogica e IO-Link) per testare e calibrare le forze di serraggio dell'elettrodo nella saldatura a punti a resistenza su pistole di saldatura robotizzate e saldatrici.
Caricamento in corso
Caricamento in corso