Trasmettitore di pressione differenziale piezoresistivo (PR) (tipo bagnato/secco) per ambienti difficili / 4264A

4264A
18037596
- Campi di pressione da 0,1 a 10 bar (da 1,5 a 150 psi)
- Intervallo di temperatura compensato: da -40 a 120°C (da -40 a 250°F)
- Ampia scelta di connessioni elettriche e di pressione
- Opzioni di uscita elettrica: mV, V e mA
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10 barMaximum pressure value you want to measure.
I trasmettitori di pressione modulari ad alte prestazioni della serie 4264A sono caratterizzati da un'elevata precisione e da un'eccellente stabilità a lungo termine, anche in ambienti difficili con temperature estreme, vibrazioni elevate e carichi d'urto.
Utilizzate il configuratore web all'indirizzo www.kistler.com/prt per costruire il vostro trasmettitore valido con numero di tipo a 16 cifre e per scaricare il modello CAD corrispondente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso