Unità di misura e controllo per il sistema ANALYSE / 5413-2777/XE

5413-2777/XE
20000161
- Unità di misura e controllo che registra i misurandi analogici e incrementali
- Monitoraggio dei profili di misura
- Unità di controllo in combinazione con un'unità di controllo con servoregolatore
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis, 3C electronics manufacturingL'unità di misura e controllo è un'unità di controllo altamente integrata, precisa e modulare, utilizzata per acquisire un'ampia gamma di misurandi. Acquisisce tutti i valori di misura e gestisce l'elaborazione a valle e le attività di controllo. Le attività di misura e controllo vengono eseguite in tempo reale e il software testXpert genera visualizzazioni grafiche dei profili di misura in tempo quasi reale. Una volta iniziato il test, l'unità di misura e controllo gestisce autonomamente tutte le attività di misurazione e controllo. Il sistema PC con il software di misurazione e valutazione viene utilizzato per la valutazione, l'archiviazione e la visualizzazione della prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso