Unità meccanica orizzontale per sistema ANALYSE, telaio di base / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504
5413-4504
20000172
  • Unità meccanica con gamma di coppia standard fino a 1000 Nm
  • Test del coefficiente di attrito nella gamma standard fino a dimensioni di filettatura di circa M24
  • Prova della coppia prevalente di dadi con elemento di bloccaggio
  • La struttura orizzontale garantisce un accesso facile e senza barriere all'oggetto in esame
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis
Il telaio di base dell'attrezzatura meccanica orizzontale è costruito come una struttura a scala con profili in alluminio, che supporta una piastra di base in acciaio con elevata rigidità torsionale. Una slitta per il Sensori di forza di serraggio e di coppia di misura di serraggio intercambiabile scorre su due guide piane sulla piastra di base in acciaio, consentendo una distanza variabile tra l'azionamento con il Sensori di coppia e di angolo di rotazione e il Sensore di forza di serraggio e di coppia di serraggio. La slitta viene spostata manualmente per mezzo di una maniglia e può essere bloccata manualmente dopo l'inserimento dell'oggetto in prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso