Unità mobile di misurazione e valutazione INSPECTpro / 5413-2071

Mobile measuring and evaluation system INSPECTpro / 5413-2071
5413-2071
20000171
  • Unità di misurazione e valutazione portatile, alimentata a batteria
  • Due canali di misura (opzionale)
  • Touchscreen integrato
  • Moduli software opzionali per funzioni estese
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
INSPECTpro è costituito da un alloggiamento in due parti, l'unità di visualizzazione e l'unità di base. L'unità di visualizzazione con display a colori TFT da 7,7 pollici può essere ruotata con incrementi di 10° da 0° a 100° rispetto all'unità di base. L'utilizzo del dispositivo è intuitivo grazie al touchscreen sull'unità di visualizzazione e ai pulsanti di velocità. La batteria agli ioni di litio, facile da sostituire, si trova sotto un coperchio nell'unità di base. I sensori e i cavi di collegamento si collegano semplicemente sul retro del dispositivo. All'INSPECTpro possono essere collegati diversi sensori con segnali di misura analogici passivi, analogici attivi e incrementali. È possibile collegare una serie di sensori tramite cavi adattatori opzionali. Sia come sistema di test fisso per la manutenzione, sia in laboratorio o durante i test in-process, l'INSPECTpro offre un utilizzo ergonomico e confortevole. Il campo di applicazione dell'INSPECTpro con la licenza di base può essere ampliato con moduli software opzionali. Grazie al sistema AUTOCODE integrato, il rilevamento automatico dei sensori adeguatamente equipaggiati è garantito per ridurre al minimo gli errori nell'applicazione. Su richiesta, l'INSPECTpro viene calibrato con i sensori opzionali desiderati come catena di misura nel nostro laboratorio di taratura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso