Valigetta per la misurazione della forza di saldatura incl. 5825A2 (per il Sensori piezoelettrici per la taratura della forza di saldatura 9831C) / 9831C0001

9831C0001
18008203
- Pratica valigetta per il trasporto che include il monitor con telecomando 5825A2
- 9831C dispositivo di misura da ordinare separatamente
- Include: Cavo di collegamento da 1,5 m, cacciavite offset, viti a testa svasata e certificati di taratura
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNLa valigetta per la misurazione della forza di saldatura Tipo 9831C0001 fornisce, insieme a un Sensori piezoelettrici per la taratura Tipo 9831C, un sistema di taratura completo, destinato principalmente all'acquisizione mobile dei dati relativi alle forze di chiusura dell'elettrodo utilizzando il monitor di saldatura e fissaggio Tipo 5825A2.
Caricamento in corso
Caricamento in corso