Kistler è il leader mondiale nella tecnologia di misurazione dinamica. Miriamo alla qualità e alla massima precisione, obiettivi che si applicano non solo ai nostri prodotti, ma anche ai nostri servizi.
Ogni strumento di misurazione è esposto ai fattori ambientali durante tutta la sua durata: usura, sovraccarico, vibrazioni o urti possono falsificare i valori misurati senza che l'utente ne accorga. Per questo motivo le calibrazioni periodiche sono essenziali per garantire precisione e affidabilità delle soluzioni di misurazione.
Le calibrazioni creano un valore aggiunto
Una calibrazione fornisce risposte chiare alle domande sulle caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione:
- Misura con precisione adeguata?
- Quanto è affidabile la ripetibilità?
- Possiede una caratteristica lineare?
Le calibrazioni periodiche rappresentano l'unico modo per ottenere le risposte a queste domande. Le calibrazioni periodiche, eseguite idealmente dallo stesso fornitore di servizi, forniscono i dati necessari per valutare lo strumento di misurazione. Questi dati forniscono una base affidabile per definire gli intervalli di ricalibrazione e prendere altre decisioni.
Kistler è un partner accreditato per eseguire le calibrazioni tracciabili in conformità al DIN EN ISO/IEC 17025
Le tarature tracciabili e le tarature di servizio degli strumenti di misurazione sono essenziali per garantire la precisione delle misurazioni. Per soddisfare questa esigenza Kistler offre una gamma completa di servizi di calibrazione personalizzati in base alle esigenze individuali dei clienti.
Le calibrazioni tracciabili vengono eseguite da laboratori accreditati a tale scopo. Una calibrazione tracciabile rappresenta l'unico modo per garantire una prova metrologica completa secondo gli standard nazionali o internazionali, un prerequisito per la conformità a norme come IATF 16949.