Kistler offre sensori di forza sulle ruote per i test di durata dei veicoli.

Misure di durata

Soluzioni complete per gli sviluppatori di veicoli: veloci ed efficienti

L'analisi della durata dei veicoli e dei relativi componenti svolge un ruolo fondamentale in ogni processo di sviluppo degli stessi. Per soddisfare le aspettative degli utenti in termini di durata, qualità e utilizzo dei materiali, è essenziale acquisire conoscenze sui carichi operativi, analizzarli con precisione e utilizzare queste informazioni per trarre le giuste conclusioni.

Nuove motorizzazioni come quelle dei veicoli elettrici (NEV o New Energy Vehicle) e dei veicoli senza conducente, nuoti tipi di materiali, modifiche nella percezione del comfort da parte degli utenti finali, sicurezza, efficienza energetica e altri aspetti, nonché tempi di sviluppo più brevi: tutti questi fattori hanno modificato le esigenze degli sviluppatori di veicoli e aumentato la pressione in termini di competitività.

Le prestazioni e lo sviluppo di un veicolo non sono più definiti solo dai tempi sul giro e dalla velocità massima: Oggi il fattore decisivo è l’efficienza, il che significa un uso efficiente di materiali, risorse e tempo.

La sfida che i produttori di veicoli devono affrontare è quella di garantire lo sviluppo nel modo più rapido ed efficiente possibile di un design durevole del veicolo, senza compromessi in termini di qualità, sicurezza, efficienza energetica e una serie di altri fattori.

Vi affianchiamo nel percorso verso un design di perfetta durata, offrendovi un supporto affidabile, efficiente e sostenibile.

  • Avere immediatamente a disposizione i dati corretti immediatamente
  • Utilizzare i materiali in modo efficiente: basare il progetto su fatti verificati
  • Evitare casi di garanzia, richiami e persino lesioni personali
  • Aumentare l'indice di mobilità e aumentare la soddisfazione dei clienti

I vantaggi di utilizzare l’hardware e il software Kistler per le misurazioni di durata

La misurazione della durata con una tecnologia di misurazione ad alta precisione fornisce dati affidabili e basati su prove.
Un investimento sicuro e sostenibile
  • Tecnologia ad alta precisione per misurazioni della resistenza affidabili e basate su dati concreti.
  • Strumenti modulari e “fit for future”, aggiornabili in qualsiasi momento
I sistemi e i software Kistler per la misurazione della durata dei veicoli sono rinomati per la loro assoluta affidabilità.
Affidabilità
  • Hardware e software di misurazione di altissima qualità
  • 25 anni di esperienza nel settore dei test di durata
  • Una lunga storia di successi al fianco di numerosi OEM
Il software e il disco rigido specificamente progettati da Kistler e una rapida messa a punto consentono di misurare in modo efficiente la durata del veicolo.
Efficienza
  • Rapidità di configurazione: acquisizione e convalida dei dati con lo stesso sistema
  • Hardware e software configurati specificamente per i test di durata
  • Rete di assistenza mondiale Kistler per garantire supporto locale

Approfitta delle nostre ruote dinamometriche RoaDyn e delle caratteristiche del nostro software jBEAM Durability per ottimizzare lo sviluppo del tuo veicolo

Dati solidi e validazione chiara: una duplice base per la certificazione e il rilascio pienamente comprovati della durata del veicolo o di un singolo componente.

Le ruote dinamometriche RoaDyn di Kistler supportano l'utente durante le prove su strada e al banco  prova, assicurando che i dati dei carichi stradali vengano registrati con precisione come parte dello spettro di carico complessivo e che il carico dell'unità sottoposta ai test sia preciso.

I trasduttori di forza per ruote RoaDyn di Kistler supportano lo sviluppo dei veicoli nell'area della misurazione della loro durata.

Vantaggi delle ruote dinamometriche RoaDyn di Kistler:

  • Design modulare di facile utilizzo 
  • Alta qualità dei componenti grazie alla conformità alla durata secondo la norma SAE J328
  • Misurazioni estremamente accurate: ripple e crosstalk minimi grazie all'esclusiva calibrazione sull’hexapod
  • Soglie di rumore basse: digitalizzazione direttamente nel sensore 
  • Trasmissione flessibile dei dati: possibilità di scegliere la trasmissione interna o esterna     

Forniamo la catena di misura completa per la vostra applicazione, tutto proveniente da un'unica fonte

Misura su strada dei carichi operativi e degli spettri di carico mediante ruote dinamometriche

Vorresti:

  • Misurare i carichi operativi 
  • Progettare veicoli durevoli 
  • Generare profili di carico per diversi mercati quali Germania, Cina o Sud America, e anche per diversi ambienti, quali traffico urbano e terrestre/interurbano 
  • Definire gli spettri di carico per le varie condizioni di usura del veicolo

Metodo:

  • Dotare i veicoli della tecnologia di misurazione (ad esempio ruote dinamometriche) per misurare i carichi stradali 
  • Registrare i carichi di tutte le condizioni di utilizzo
  • Definire i dati di carico rappresentativi 

Tecnologia di misurazione Kistler – attrezzatura consigliata:

  • ruote dinamometriche RoaDyn 
  • Accelerometri 
  • Estensimetri (assistenza)
  • Sensori di spostamento, sensori di temperatura, sensori di forza 
  • DAQ

Validazione di un intero veicolo o di un asse del veicolo sul banco prova

Vorresti:

  • Validare la durata della carrozzeria, del telaio e dei componenti integrati vibranti 
  • Caricare il veicolo in base allo spettro di carico che corrisponde al profilo di utilizzo del cliente 
  • Decidere in modo rapido ed efficiente sulla possibilità di rilasciare il progetto dell'intero veicolo o dei suoi assi

Metodo:

  • Dotare il veicolo della tecnologia di misurazione per azionare il banco di prova e monitorare le unità sottoposte a test
  • Simulazione hardware-in-the-loop (HIL) e bus residuo sul corretto funzionamento dei sistemi del veicolo
  • Iterazione dei segnali delle ruote dinamometriche sul banco di prova
  • Riprodurre i segnali iterati fino a raggiungere l'obiettivo del test

Tecnologia di misurazione Kistler – attrezzatura consigliata:

  • Ruote dinamometriche RoaDyn 
  • Accelerometri 
  • Estensimetri (assistenza – collegamento non disponibile)
  • Sensori di spostamento, sensori di forza 
     

Caratterizzare gli pneumatici in base a usura, rigidità e resistenza al rotolamento

Obiettivi:

  • Convalidare un modello di pneumatico per la progettazione virtuale
  • Progettare la trazione per calcolare il trasferimento di energia dalla trazione alla strada
  • Misurare la resistenza al rotolamento per determinare l'efficienza complessiva della trasmissione

Metodo:

  • Registrare l’introduzione dei carichi dalla strada nel veicolo durante manovre specifiche, come le frenate su bagnato e quella su superfici differenti
  • Ottimizzare il modello di pneumatico con l'ausilio dei dati di misurazione
  • Primo progetto virtuale del telaio utilizzando il modello degli pneumatici e i dati acquisiti durante le trasmissioni

Attrezzatura:

  • Ruote dinamometriche 
  • Dinamoemetri (collegamento richiesto da Frank)
  • Mozzi di misurazione  e P530 

Crea un'esperienza di guida unica e sicura

Vorresti:

  • Abbinare il telaio del veicolo a uno stile di guida specifico (ad es. sportivo)
  • Fare in modo che il conducente del veicolo si senta al sicuro durante la guida 
  • Ottimizzare la progettazione degli impianti frenanti

Metodo:

  • Durante le prove ISO-standard, misurare i parametri dinamici del veicolo, quali l'angolo di assetto, l'angolo di deriva e la distanza di frenata

Attrezzatura:

  • Ruote dinamometriche RoaDyn 
  • S-Motion Correvit 
  • Accelerometri 


 

Determinare le cause delle vibrazioni e dei rumori di disturbo utilizzando la Transfer Path Analysis (TPA)

Vorresti:

  • Ottimizzare il comportamento NVH dei veicoli con l'obiettivo di creare un sound di costruzione unico del marchio
  • Eliminare fastidiosi rumori e vibrazioni

Metodo:

  • Misurare l'eccitazione e la risposta utilizzando accelerometri, sensori di forza e microfoni

Attrezzatura:

  • Strumenti di analisi come il nostro software KINOVA 
  • Ruote dinamometriche (S625) (https://www.kistler.com/it/product/type-9248a1/?application=12 )
  • Accelerometri (https://www.kistler.com/de/produkte/komponenten/accelerometer-und-beschleunigungssensoren/?pfv_metrics=metric
  • Microfoni, martelli dinamometrici (tipo 9726A https://www.kistler.com/de/produkt/type-9726a/)
  • Estensimetri (assistenza – collegamento non disponibile)
  • Sensori di spostamento, sensori di di forza (https://www.kistler.com/it/prodotti/componenti/sensori-di-forza/?pfv_metrics=metric )

Ti interessano NVH e TPA? Ulteriori informazioni su questi argomenti sono disponibili nella nostra pagina NVH (link alla pagina di Roberto). 

Analisi e valutazione avanzata dei dati di carico per determinare la durata del progetto in base a fatti verificati

Quando si sviluppano progetti di veicoli durevoli, gli strumenti che garantiscono un'analisi e una valutazione efficienti dei carichi operativi applicati e la disponibilità dei dati svolgono un ruolo chiave. Il nostro software di analisi jBEAM Durability (collegamento al prodotto) si integra perfettamente nei processi di sviluppo esistenti: rende la valutazione dei dati più efficiente e affidabile e semplifica il processo di rilascio assicurando una base affidabile su cui basare le decisioni. 

Sfrutta i vantaggi di jBEAM Durability in queste situazioni: 

Vorresti rilasciare componenti e sistemi per soddisfare i requisiti di durata, e anche:

  • Ridurre al minimo la probabilità di errori con l'aiuto di analisi e report standardizzati, personalizzati e specifici per ogni argomento
  • Generare una valida documentazione end-to-end, anch'essa efficiente, alla base dei rilasci
  • Assicurarsi che le conoscenze disponibili vengano utilizzate come input di tutte le decisioni

Sei responsabile della verifica delle proprietà di durata dei componenti e dei sistemi e, a tale scopo, vorresti:

  • Acquisire i dati di carico e garantire in modo efficiente che tutti i sensori richiesti forniscano dati validi in una campagna di misurazione completa
  • Commissionare le prove e i collaudi e preparare intuitivamente i dati delle prove per assicurarne la ripetibilità 
  • Pubblicare rapporti sullo stato di test e prove, ottenendo dichiarazioni di qualità costantemente elevata senza impiegare troppo tempo

Analizzi e valuti i dati di misurazione in termini di durata per cui vorresti:

  • fornire raccomandazioni per l'azione e trarre conclusioni che richiedono metodi e algoritmi validi
  • assicurarsi che le analisi interdipartimentali complesse siano equivalenti e basate sugli stessi standard
  • creare modelli decisionali che consentano una discussione spontanea, mirata e universalmente informata sulla base dei dati

Estrarre dall'elenco delle funzioni:

  • Metodi di accumulo e conteggio dei danni, come rainflow, range pair counting e level crossing 
  • Parametri regolabili globalmente tra gruppi e/o reparti in modo che i calcoli vengano sempre eseguiti esattamente nello stesso modo
  • Strumenti di convalida del segnale, come correzione di deriva, offset e spike

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.